Joints

Transformation des arbres >> Joints
Joints
Tous les roulements à billes standard des moteurs Nanotec ont un joint d'étanchéité ZZ intégré et avec l'épaule du roulement intérieur, ceux-ci constituent une étanchéification de fente efficace, car d'une part ils rendent plus difficile la pénétration de particules de crasse et d'autre part, ils empêchent l'écoulement du lubrifiant. Les plaques de couverture sont en acier inoxydable, elles n’augmentent pas le couple et n’influencent pas non plus le plus haut régime autorisé par rapport aux roulements à billes ouverts.
Pour les exigences d’étanchéité plus élevées, la sélection du matériau décide de la résistance aux substances chimiques, des hautes et basses températures, des hautes et basses pressions appliquées et de la vitesse périphérique, du vide, de la dureté Rockwell, du revêtement spéc. en matière de conformité FDA pour l’emploi dans l’industrie agro-alimentaire et des boissons etc.
Alors que les diverses formes et structures, comme les profils de lèvres destinés à optimiser les forces d‘entraînement, les joints toriques à classes de tolérances et diamètres de cordons variés, les joint radiaux, les joints pour arbre tournant, les garnitures étanches à anneau glissant, les joints trapézoïdaux à lèvre d'étanchéité biseautée, les joints PTFE élastiques à ressort (avec un composite plastique fortement sollicitable et un ressort intégré en inox résistant à la corrosion), ainsi que les joints RS, 2RS, VS et RZ sont prescrits par les applications respectives.
La construction de joint intégrée nous permet avec nos clients de réaliser les solutions d'étanchéification les plus diverses, même pour les espaces de montage les plus réduits.
A partir d'un volume commandé de 50 unités, des joints personnalisés sont réalisables de manière économique.