Les culbuteurs

Transformation des arbres >> Les culbuteurs
Culbuteurs
Les culbuteurs, bras articulés ou leviers d'actionnement exécutent des activités de déplacement simples en fonction de la vitesse ou de la force avec différents rayons et longueurs de bras de levier :
De cette manière, il est possible de réaliser facilement et rapidement les applications suivantes :
- Elément de traction et élément de poussée avec forces de traction et de poussée sur une tige
- Mouvements de basculement, système mécanique de pivotement ou mouvements de pivotement avec haute résolution d'angle réglable
- Mouvements de pilon et
- Mouvements de bras de levier
- Levier d'actionnement pour une connexion sans jeu et adhérente dans un dispositif
Ce dispositif permet justement pour les structures d’essai de détecter rapidement les premières rigidités flexionnelles statiques, les vibrations de flexion, les déformations, les lignes de flexion des tiges, les barres de torsion, les amortisseurs, les déformations de soupapes et de tiges de culbuteur, l’allongement longitudinal, les écrasements et autres propriétés similaires.
Les bras articulés sont disponibles en différentes longueurs, angles, alésages de précision, taraudages et avec des paliers intégrés ainsi qu’un avec ressort de rappel monté sur le moteur, à partir d’une commande de 50 unités.