Entrées et sorties

Technologie >> Entrées et sorties
Entrées et sorties (E/S)
À l'aide des entrées et sorties numériques sur les commandes de la série SMCI ainsi que sur les moteurs Plug & Drive, il est possible d'évaluer le contact de référence ou l'interrupteur de fin de course (vous trouverez de plus amples informations à ce sujet ici). La validation et la sélection des profils de déplacement mémorisés auparavant ont également lieu via ces entrées. Il est ainsi possible de sélectionner jusqu'à 16 positions ou régimes différents, qui peuvent aussi être reliés entre eux par l'intermédiaire de NanoPro.
L'évaluation des sorties renvoie l'état de la commande :
- La commande traite la dernière instruction
- Commande prête
- Erreur
- Point de référence atteint
Vous trouverez de plus amples informations et des plans de connexion dans les manuels d'utilisateur.
Frein externe
La commande SMCI47-S-2 dispose également d'une sortie pour un frein de sécurité. Ainsi, il est possible de réaliser des fonctions de sécurités plus détaillées.