Référencement

Technologie >> Référencement
Un commutateur de référence externe
Lors de la course de référence externe, le moteur dessert un interrupteur connecté sur l'entrée de référence.
Remarque : l'entrée est différente en fonction de chaque mode, voir la description des signaux d'entrée et de sortie de chaque mode dans la section "Modes opératoires".
Après le démarrage de la course de référence externe, le moteur accélère avec la rampe
configurée du régime minimal au régime maximal. Lorsque le commutateur de référence est
atteint, le mouvement est interrompu et au bout d'une pause de 100 ms conformément
à la configuration « Comportement de positionnement sur l'interrupteur de fin de course », réduit de nouveau par le commutateur
au régime minimal (régime de démarrage/d'arrêt).
Le commutateur de référence peut être configuré aussi bien comme contact d'ouverture ou comme contact de fermeture.
Ceci doit être paramétré lors de la programmation à l'aide du logiciel.
Comportement de positionnement au niveau de l'interrupteur de fin de course
Le comportement du SMCI47-S en cas de reconnaissance du commutateur de référence peut être défini séparément pour le fonctionnement normal (mode de positionnement et mode de positionnement de drapeau) et pour la course de référence. Il existe quatre types de comportement de positionnement sur l'interrupteur principal :
- « Recul libre » (course de référence et fonctionnement normal)
- « Avance libre » (course de référence et fonctionnement normal)
- « Arrêt » (seulement pour le fonctionnement normal)
- « Ignorer » (seulement pour le fonctionnement normal)
Deux commutateurs de référence ext. (ou plus)
Si plusieurs interrupteurs de fin de course sont nécessaires dans les commandes de moteur pas à pas et les moteurs Plug & Drive, ceci peut être paramétré via NanoPro.
Course de référence interne
Lors de la course de référence interne, le moteur dessert un point de référence interne
avec le régime minimal réglé. Ce point de référence se trouve sur l'arbre moteur et
il est donc atteint de nouveau à chaque tour complet du moteur.
Comme pour la course de référence externe, le comportement de la commande
peut être défini séparément en cas de reconnaissance du point de référence au fonctionnement
normal (mode de positionnement et mode de positionnement de drapeau).