Bobinage spécial du moteur

Confection des câbles et des fiches >> Bobinage spécial du moteur
Conception de bobinages spéciaux du moteur
En cas d'applications exploitées de manière continue et avec des régimes fixes, comme par exemple les agitateurs légers, les bandes transporteuses, les pompes et dispositifs similaires, il convient d'opter pour une solution d'entraînement la plus économique possible en énergie afin de limiter le plus possible les pertes d'énergie et les dépenses en sous-groupes.
En fonction de la puissance exigée mécanique externe
Pmech = Md * n * / 30 - ( p. ex. 0,15 Nm * 300 U/min * / 30 = 4,5W )
on a besoin alors d'une puissance électrique équivalente à raison de
Pel = I² * R ou U * I ( 0,5² A * 19 Ohm = 4,5 W (= ST4118M0706).
Tous les moteurs pas à pas Nanotec et les moteurs BLDC ont été contrôlés sur un banc d'essai à couple étalonné et le couple supérieur au régime a été vérifié, et les résultats figurent dans le catalogue comme sur le site Internet. Le client peut retrouver les données exigées simplement à partir de la courbe de couple ou la faire calculer par l'assistant du moteur. Dans le cas de l'exemple ci-dessus, la taille de moteur ST4118M0906 ( = 0,64² * 11,4 = 0,57W) répond à la puissance exigée avec une fiabilité d'env. 20 %, alors que le ST4118M0706 fonctionnerait à la limite de puissance demandée. A longueur de construction identique, Nanotec propose différents bobinages afin d'offrir au client le meilleur compromis énergétique possible pour son régime d'origine. A l'exemple ci-dessus, le ST4118M0408 entraînerait bien la plus faible quantité d'électricité et donc la plus basse puissance dissipée à raison de 24V * 0,28A = 6,7W (par l'intermédiaire de la régulation PWM, appréciation très sommaire d'env. 3,4W), sachant que le bobinage de 60 Ohms ne fournit pas la puissance exigée en raison de la courbe Md. En revanche, le moteur ST4118M1206 avec un volume de construction identique, une résistance de 6,2 Ohm, un courant de 0,85 A, consomme 24 V*0,85 A = 20 W (valeur moyenne : env. 10 W), de sorte que la puissance dissipée, par rapport au ST4118M0904 est d'env. 30 % supérieure avec 24 V*0,64 = 15,2 W (valeur moyenne env. 7,6 W).
Afin de générer la plus basse puissance dissipée pour l'application respective, Nanotec propose une série de bobinages personnalisés en plus des bobinages figurant dans le catalogue. Cette conception de bobinage flexible garantit que le client peut mettre en œuvre dans ses nouveaux appareils le principe de l'économie d'énergie, de plus en plus important aujourd'hui. Outre la puissance dissipée plus basse, l'augmentation de température est moins élevée, augmentant ainsi l'espérance de vie et gardant aussi la taille réduite des composants électroniques de la commande.
Bobinages haute température
Sur certains moteurs personnalisés des séries ST4118.. et ST5918…, des bobinages haute température, des corps de bobinage et des peintures ont été déjà intégrés avec la classe thermique F = 155°C. Pour la classe thermique H = 180°C en revanche, d'autres essais de matériaux sont nécessaires, notamment pour les corps de bobinage. Pour les moteurs à haute température, le couple baisse d'env. 5 à 10 % par rapport aux moteurs standard. En règle générale, il est possible d'atteindre des températures plus élevées en cas de durée plus courte de mise en service avec des moteurs à type de construction plus grands, qui à un courant nominal moins élevé génèrent également un échauffement proportionnellement plus bas et peuvent ainsi être employés pour obtenir une température ambiante plus élevée. Les bobinages haute température sont parfois également utilisés dans les moteurs à vide.