Passages de câbles étanchéifiés

Passages de câbles étanchéifiés

Confection des câbles et des fiches >> Passages de câbles étanchéifiés


Passage de câbles étanchéifié

Le moteur pas à pas et le moteur BLDC avec passages de câbles étanchéifiés de manière différente contribuent à améliorer la protection mécanique comme cela est souvent prescrit pour une réalisation adaptée à la machine. Outre la version plus simple avec passe-câbles ou protection contre le flambage, les moteurs pas à pas sont surtout proposés en vissage PG ou métrique ainsi qu'avec connecteurs Sub-D, M12 et M17 en différentes tailles de pôles, et ils atteignent alors un indice de protection de IP54, et même de IP 65 en cas de version spéciale.
(voir aussi les moteurs à indice de protection IP)
Les vissages métriques (étanchéifiés hermétiquement jusqu'à IP68) anodisés et revêtus par poudre sur les moteurs IP ont une anti-traction intégrée et ils conviennent surtout à toutes les conduites et câbles blindés Cu, puisque la tresse de blindage ne sert pas uniquement à la fixation mécanique, mais elle permet d'obtenir un contact de blindage à basse impédance, offrant ainsi une protection CEM optimale.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn