Signalisations et marquages

Confection des câbles et des fiches >> Signalisations et marquages
Signalisation
Le marquage des connecteurs est utilisé de manière avantageuse là où un grand nombre de moteurs pas à pas ou de moteurs BLDC n'est alimenté que par une seule platine, afin de pouvoir réaliser un câblage simple et rapide.
Les marquages de câbles ou les signalisations de connecteurs sont également recommandés lorsque les moteurs sont installés même dans un endroit à mauvaise visibilité et que le personnel de service doit reconnaître rapidement une affectation de moteur implicite. Les marquages de câbles résistants à l'huile et aux produits chimiques peuvent être appliqués dans les tailles et couleurs les plus diverses à l'emplacement prescrit.
Marquage
En complément des marquages habituels résistants à l'essuyage, Nanotec propose différents marquages ou labels de moteurs, qui permettent une excellente traçabilité du produit.
Certaines tailles de moteurs et versions spécifiques au client avec éléments supplémentaires nécessitent souvent des emballages spéciaux. Ceux-ci sont choisis en concertation avec le client en fonction des facteurs de sécurité antichute, de conception, d'emballage par volumes, de la référence des articles, du placement et de la taille des caractères appropriés ainsi que du mode d'expédition, p. ex. UPS, DHL etc.
Code 2D
Ainsi, outre la référence spécifique du client, il est également possible d'apposer sur le moteur le numéro de série, les numéros de lot et de charge ainsi qu'un code à barres, ou encore mieux, le code 2D.