Tuyaux de protection et de blindage

Confection des câbles et des fiches >> Tuyaux de protection et de blindage
Flexibles de protection sur les torons
Les flexibles de protection agréés UL, utilisés en version standard et souvent dotés de serre-câbles supplémentaires, sont disponibles dans différents diamètres. Des flexibles de protection hélicoïdaux ou des flexibles métalliques de protection sont également disponibles en option.
Ils protègent les lignes de moteurs pas à pas dans les machines et les appareils contre les dégâts mécaniques.
Blindage / tuyaux de blindage
En raison de l'augmentation constante des puissances et fréquences à connecter, la fonctionnalité des composants et sous-groupes devient de plus en plus difficile dans leur "environnement électromagnétique", et la probabilité d'influence mutuelle des perturbations augmente.
Afin de tenir compte de cette évolution, Nanotec propose une multitude de mesures de blindage. L'action de blindage dépend fortement du matériau de blindage ainsi que de sa structure (couverture optique).
Par le champ se produisant à l'extérieur comme à l'intérieur de l'espace de câbles, un courant se crée dans ce blindage et idéalement, n'aura aucune incidence sur le signal sur la ligne, et en même temps,, ne permettra pas la sortie des champs de l'intérieur vers l'extérieur.
En règle générale, la tresse de blindage doit être posée à grande surface sur les deux côtés du potentiel de mise à la terre afin que les courants de compensation se produisant puissent s'écouler facilement et qu'aucunes différences de potentiel ou champs de parasites importants ne se produisent. Les moteurs Nanotec en IP54 contiennent déjà un vissage de câble avec une protection CEM optimale.
Voir également le chapitre sur les mesures complémentaires de CEM.