Torons en faisceau

Confection des câbles et des fiches >> Torons en faisceau
Faisceaux de lignes spéciaux
Les faisceaux de câbles spéciaux par serre-câbles (Tie Wrap), dans lesquels est aussi souvent intégré le câble de mise à la terre du moteur, facilitent le câblage, le passage des câbles dans les faisceaux et puits de jonction et assurent également une fixation solide et simple. Les serre-câbles standard ont une température d'utilisation de + 105° et un comportement au feu selon UL-94V-2. Si par ailleurs, des interrupteurs de fin de course ou autres sous-groupes électriques sont disposés à proximité du moteur, ceux-ci sont aussi souvent placés dans le même faisceau de câbles afin de garantir une installation rapide et simple de l'appareil.
Torsadage par paires
Le torsadage par paires représente la liaison la plus fréquente des câbles du moteur et de l'émetteur d'impulsions. En règle générale, les courants électriques génèrent des champs électromagnétiques, par lesquels un grésillement électrique et des couplages capacitifs et inductifs se produisent sur des fils ou des câbles parallèles proches. Le torsadage des deux fils a pour effet que les champs environnants présentent de ce fait des polarités contraires et que ces champs se neutralisent alors réciproquement. Le grésillement électrique généré dans chaque paire de fils et les couplages ou perturbations réciproques sont ainsi atténués.