Galets de roulement, de friction et d'entraînement

Galets de roulement, de friction et d'entraînement

Transformation des arbres >> Galets de roulement, de friction et d'entraînement


Galets de roulement, de friction et d'entraînement

Les arbres de roulement et d'entraînement entraînés sont surtout utilisés comme galets d'entrée, rouleaux d'amenée, galets de friction, galets de freinage, galets de fixation pour systèmes de transport par bande, galets de roulement à rainures, poulies motrices pour le transport de papier, le transport de film, le transport de marchandise au détail dans l'industrie du papier et du film ainsi que dans les technologies de la manutention, des semiconducteurs, du textile et autres domaines similaires.



Galets de roulement, de friction et d'entraînement

Les différents galets de roulement et d'entraînement en aluminium, en inox et en POM peuvent être livrés avec ou sans moyeu ainsi qu'avec surfaces de roulement en plastique droites et bombées dans tous les diamètres courants, en version mince et large, avec serrage de la vis sans tête et de l'anneau de serrage. Des revêtements de roulement spéciaux définissent des standards en matière de sollicitation dynamique, de faible résistance au roulement et d'élasticité à froid.



Galets de roulement, de friction et d'entraînement

Réalisation : avec taraudage de moyeu avec trou rond, taraudage, rainure de clavette à taraudage droit et latéral, taraudage dégagé avec jeux de serrage
Réalisation et traitement des surfaces : anodisée claire, traitement à l'alumite dure, bruni, nickelé chimiquement, surface de roulement en polyuréthane, en silicone, en PU, en POM



Galets de roulement, de friction et d'entraînement

La plage de température d'utilisation est de -10 °C à 80 °C et jusqu'à 120 °C sur de brèves périodes. Les rouleaux en polyuréthane sont résistants à l'huile et à la graisse. Lors de l'emploi d'acides, de lessives alcalines et de produits nettoyants, il convient de contrôler préalablement la résistance.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn