Poulies à courroie plate

Transformation des arbres >> Poulies à courroie plate
Poulies à courroie plate
Les poulies à courroie plate conviennent
au transport d'objets de poids léger à moyen en électrotechnique et en manutention, pour transporter de la marchandise en vrac ou des produits alimentaires et pour le tri de substances variées.
En fonction du coefficient de friction de la surface de courroie, elles conviennent également pour certaines inclinaisons et pas, elles ont une excellente résistance à l'usure et à l'huile.
Afin d'empêcher que la courroie ne sorte de la poulie, les galets d'entraînement ont souvent une configuration bombée et la courroie se centre alors automatiquement.
En raison des hautes forces de roulement radiales, des brides externes supplémentaires en forme ronde ou angulaire (avec ou sans lien) sont recommandées avec roulement à billes.
Poulies à courroie plate
- Poulies à courroie plate avec et sans moyeux dans tous les diamètres et largeurs de courroie courants.
- Avec serrage de la vis sans tête et de l'anneau de serrage pour des forces ou une puissance de transmission plus élevées, en aluminium, en acier, en inox et en POM
- Poulie à rebord unilatérale, bilatérale ou réduite à taraudage de moyeu
- avec trou rond, taraudage, rainure de clavette à taraudage droit et latéral, taraudage dégagé avec jeux de serrage
- Réalisation et traitement des surfaces, anodisée claire, traitement à l'alumite dure, bruni, nickelé chimiquement
- Plage de température des courroies rondes, courroies haute puissance, courroies rondes à conductibilité électrique, courroies sans fin, courroies creuses, courroies creuses avec serrure métallique en polyuréthane jusqu'à + 80 °C et même jusqu'à 120 °C pour d'autres matériaux.