Poulies plates en V

Transformation des arbres >> Poulies plates en V
Poulies plates en V
Contrairement à la courroie plate, la tension effective n'est pas transmise par friction sur le côté intérieur de la courroie, mais par les forces de frottement suite aux forces de pression élevées sur les flancs obliques de la courroie en V. Elles offrent pour cette raison une connexion pratiquement adhérente.
Avec plus de profils (jusqu'à 5 max, désignés par les lettres H, J, K, L et M), la puissance de transmission est élargie, et avec elle, le domaine d'application. D'autres avantages sont la hauteur peu élevée et une adhérence de qualité particulièrement bonne en relation avec un glissement minimal. Les petits diamètres de poulie, l'étirement peu élevé et les rapports de transmission si élevés à un haut rendement constituent des avantages supplémentaires.
Poulies plates en V
Grâce à la caractéristique monobande, une torsion est exclue dans la poulie. Même à de grandes vitesses, la marche est sans vibrations et silencieuse. L'utilisation de matériaux de haute qualité permet d'obtenir des cylindres à ailettes très résistants à l'huile et aux hautes températures.
- Poulies plates en V simple à quadruple, avec ou sans moyeu dans tous les diamètres courants, en acier, en aluminium, et en POM, avec serrage de la vis sans tête et de l'anneau de serrage
- Taraudage de moyeu avec trou rond, taraudage, rainure de clavette à taraudage droit et latéral, taraudage dégagé avec jeux de serrage
- Réalisation et traitement des surfaces, anodisée claire, traitement à l'alumite dure, bruni, nickelé chimiquement
- Plage de température des poulies plates en V, courroies haute puissance, courroies à conductibilité électrique, courroies sans fin, courroies creuses avec serrure métallique en polyuréthane jusqu'à + 80 °C.