Poulies à courroie ronde

Poulies à courroie ronde

Transformation des arbres >> Poulies à courroie ronde


Poulies à courroie ronde

Les courroies rondes offrent une installation simple pour des forces de traction constantes jusqu'à une puissance d'env. 500 W.
Elles sont utilisées de préférence pour entraîner des objets de poids léger à moyen, elles possèdent un degré élevé de liberté et elles peuvent aussi être employées pour transmettre la force dans l'angle droit.
Elles possèdent une excellente résistance à l'usure (haute résistance à la traction et au déchirement) et à l'huile, même à de grandes vitesses.
Par ailleurs, elles présentent des valeurs de friction basses (le coefficient de friction acier / courroie ronde à une dureté Shor de 75A à 90A est de 0,85), elles permettent un montage et un démontage rapides des pièces de machine ainsi qu'un stockage économique par le tronçonnement de la longueur de courroie qui convient. De simples joints toriques sont employés pour les petites forces de transmission et les contraintes à la traction allant jusqu'à < 0,7N/mm², et en cas de guidage parallèle, ils peuvent aussi prendre en charge des fonctions de transport.



Poulies à courroie ronde

Différentes réalisations

  • Poulie à courroie ronde simple et double, avec ou sans moyeu dans tous les diamètres courants, avec serrage de la vis sans tête et de l'anneau de serrage
  • Taraudage de moyeu avec trou rond, taraudage, rainure de clavette à taraudage droit et latéral, taraudage dégagé avec jeux de serrage
  • Réalisation et traitement des surfaces, anodisée claire, traitement à l'alumite dure, bruni, nickelé chimiquement
  • Plage de température des courroies rondes, au choix avec ou sans élément intercalaire résistant, courroies haute puissance, courroies à conductibilité électrique, torsadées ou tissées, courroies sans fin, courroies creuses, courroies creuses avec serrure métallique en polyuréthane NBR ou en Vitone de – 20 à + 80 °C
  • Les diamètres de courroie disponibles vont selon la puissance de transmission de 1 à 20 mm.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn