disques excentriques / cames

disques excentriques / cames

Transformation des arbres >> disques excentriques / cames


Roulements à billes excentriques

Les roulements à billes excentriques offrent un excellent rendement, tout en exerçant un régime de cycle extrêmement haut, raison pour laquelle ils sont particulièrement adaptés aux applications suivantes :

  • Pompe à pistons hyper-précises
  • Pompes à membranes à très haute puissance de marche, à fréquence de course et à course faciles à régler (100 Hz/0,35mm)
  • Systèmes de positionnement hyper-précis dans une plage inférieure au micromètre de < 0,5 um par rapport à l'excentrique standard ayant une excentricité de 0,7mm (0 / -0,05 ) sur 360°

Le diamètre extérieur du corps de palier exerce alors un effet de came excentrique, mettant en mouvement les pompes à piston par l'intermédiaire de la rotation de l'arbre excentrique.
D'autres tailles de palier excentriques donnent un mouvement analogue pour d'autres mouvements de course ou courses de positionnement.



Disques excentriques

Les entraînements d'excentriques et les disques de cames sont employés dans les applications les plus diverses :

  • Activités d'ajustage
  • Entraînements de positionnement à haute résolution
  • Pendules cycliques ou mouvements de levage
  • Réglage automatique des contraintes de température
  • Précontraintes ou rigidités mécaniques
  • Compensation automatique du montage et des différences d'usure
  • Compensation automatique des réglages de hauteur
  • Dispositifs de serrage de réajustement et similaires

Ils rationalisent également les opérations de travail comme levier d'excentrique à effet automatique pour les opérations de tension et les travaux de réglage grâce à une tension et un resserrage rapides et simples, sans couple.
Sur l'excentrique standard, le parcours a un déplacement de 1 / 1,2 / 2 / 2,5 / 3,5/ 5 / 7 mm, toujours par rapport à 360°



Excentriques hélicoïdaux

Les excentriques hélicoïdaux sont utilisés pour ajuster et pour tendre différents objets. La spirale présente l'avantage que l'effet de tension est identique à chaque position d'angle et qu'il a un autoblocage.
Sur l'excentrique hélicoïdal standard, le parcours a un déplacement de 3,3 / 4,1 / 4,8 mm par rapport à 225°
Ils rationalisent également les opérations de travail comme levier d'excentrique à effet automatique pour les opérations de tension et les travaux de réglage grâce à une tension et un resserrage rapides et simples, sans couple.



Tirants

Les tirants ont une surface cunéiforme concentrique et ils permettent un serrage rapide et sûr pour une trajectoire de déplacement relativement grande et une force de serrage élevée. En cas d'encombrement limité dans la direction axiale par rapport au moteur, ils sont également appliqués pour réajuster automatiquement une butée fixe ou pour une compensation de longueur.
Selon le tirant, le réglage axial alors possible est de 6 à 12 mm à un tour de moteur de 250°.
Ce qui, pour un moteur pas à pas de 0,9° (comme le ST4209 ou le ST5909), donne une résolution de 0,0125mm / pas.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn