Alésage transversal

Transformation des arbres >> Alésage transversal
Alésages transversaux
En relation avec les éléments de transmission tels que les pignons droits, les roues de courroie crantée etc., les alésages transversaux permettent une fixation simple des goupilles de serrage, afin de répondre aux hautes exigences de direction et de changement de charge.
Certains opérateurs utilisent également l'alésage transversal pour appliquer des forces de levier légères et entraîner des volets ou dispositifs similaires, interroger les capteurs de références et pour bien d'autres fonctions encore.
Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST et DB, et pour la série SP seulement à partir de 100 pièces.
Au moins 3 mm d'écart de bride !
| Nombre de pièces | Prix par unité |
|---|---|
| Prix unitaire | 18,90 € |
| Frais d'équipement | 69,00 € |
À partir de 100 pièces, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.
Application alésage transversal
Des livraisons sont également possibles avec vis sans tête, goupilles cylindriques, goupilles de positionnement, goupilles coniques, goupilles de serrage à fente droite ou courbée, hyperprécises, effilées avec taraudage ou taraud interconnecté, en inox, trempée et revenue, étagée et isolantes, et avec des tolérances augmentées.
De même les moteurs à alésage transversal peuvent déjà être livrés avec pignon rapporté ou avec d'autres éléments de transmission.