Gorge de ressort en rondelle

Gorge de ressort en rondelle

Transformation des arbres >> Gorge de ressort en rondelle


Gorge de ressort en rondelle

Comparée à l'arbre rond, la rondelle élastique bombée offre une sécurité antirotation nettement plus élevée, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.

Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST, AD/AS/AP, PD et DB à partir de 25 unités.

Taille des rondelles élastiques bombées en fonction du diamètre de l'arbre :

  • diamètre de l'arbre de 5 mm : DIN 6888 - A 1,5 x 2,6
  • diamètre de l'arbre de 6,35 mm : DIN 6888 - A 2 x 2,6 ou A 2 x 3,7
  • diamètre de l'arbre de 10 mm : DIN 6888 - A 3 x 3,7 ou A 3 x 5 ou A 3 x 6,5
  • diamètre de l'arbre de 14 mm : DIN 6888 - A 5 x 6,7 ou A 5 x 7,5 ou A 5 x 9

Nombre de pièces Prix par unité
Prix unitaire 28,90 €
Frais d'équipement 69,00 €

A partir de 100 pièces, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux par la fabrication de série, à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn