Rainures de clavette

Transformation des arbres >> Rainures de clavette
Rainures de clavette
Comparée à l'arbre rond, une rainure de clavette offre une sécurité antirotation beaucoup plus élevée, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.
Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST, PD et DB ainsi que pour les moteurs IP, à partir d'1 unité.
Taille de la clavette en fonction du diamètre de l'arbre :
- diamètre de l'arbre de 5 mm : DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- diamètre de l'arbre de 6,35 mm : DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
- diamètre de l'arbre de 8 mm : DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- diamètre de l'arbre de 10 mm : DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
- diamètre de l'arbre de 14 mm : DIN 6885 - A 5 x 5 x 25
Sur demande, nous pouvons livrer les ressorts avec le produit.
Par ailleurs, outre la rainure de clavette, il est également possible de réaliser des taraudages, des surfaces de plan pour vis de réglage, une contre-dépouille pour la fixation de goupilles de serrage, un taraudage à trou borgne avec différentes tailles de taraudages etc. selon les indications de vos dessins.
| Nombre de pièces | Prix par unité |
|---|---|
| Prix unitaire | 28,90 € |
| Frais d'équipement | 69,00 € |
À partir de 100 pièces, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.