Arbres usinés au tour

Arbres usinés au tour

Transformation des arbres >> Arbres usinés au tour


Arbres usinés au tour / arbres plus fins

Les arbres usinés au tour servent surtout à appliquer des roues dentées, des pignons, des roues à courroie etc. ayant un petit diamètre d'alésage directement sur l'arbre du moteur.

Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST, PD et DB ainsi que pour les moteurs IP à partir d'1 unité, et pour la série SP seulement à partir de 100 unités.

Écart de bride minimal : 3 mm

De plus, l'arbre usiné au tour peut encore être fabriqué selon vos indications de plans avec une finition spéciale des extrémités et une tolérance plus élevée, avec un taraudage à trou borgne, une contre-dépouille avec des largeurs de rainure prescrites, une encoche pour la fixation de goupilles de serrage etc.

Nombre de pièces Prix par unité
Prix unitaire 28,90 €
Frais d'équipement 69,00 €

À partir de 100 pièces, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn