Arbre plus grand

Transformation des arbres >> Arbre plus grand
Arbre plus grand
Les arbres plus gros ou plus épais servent surtout à permettre des forces radiales plus élevées.
Possible à partir de 100 unités en version de moteur spécifique au client :
- Série ST2818 jusqu'à 7 mm max.
- Séries ST4118, ST4209 jusqu'à 8 mm max.
- Séries ST5918, ST5909 et ST5709 jusqu'à 10 mm max.
Les douilles de tolérance sont une méthode économique pour établir une compatibilité avec des éléments de transmission disponibles et parfois légers dans d'autres diamètres. Vous trouverez de plus amples informations dans la section Accessoires.
Comme un diamètre d'arbre plus grand est seulement opportun pour la fabrication à partir d'une commande de 100 unités, les douilles de réduction ou de tolérance offrent une solution confortable pour monter rapidement des diamètres d'arbre inégaux dans les différentes liaisons d'arbre telles que les embrayages, les freins, les codeurs etc.
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous établirons volontiers un devis gratuit.