Arbre plus long

Arbre plus long

Transformation des arbres >> Arbre plus long


Arbre plus long

Les arbres de moteur plus longs sont nécessités lorsque la bride ou les conditions de montage rendent un montage direct impossible.

Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST et DB, ainsi que pour les moteurs à indice de protections et ceux Plug & Drive, à partir d'une commande de 100 unités, et pour la série SP seulement à partir de 1000 unités.

Pour les arbres plus longs, il convient de respecter absolument la force radiale autorisée des moteurs. En cas de dépassement de la sollicitation autorisée de palier et de l'espérance de vie, un deuxième contre-palier peut être prévu.

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous établirons volontiers un devis gratuit.



Indications de construction

Les moteurs ayant des arbres plus longs sont employés de préférence spécialement dans les applications ayant des rouleaux de transport ou de friction plus longs, des pompes à plusieurs têtes de pompes ou généralement lorsque le montage de plusieurs éléments d'entraînement est nécessaire.
Les solutions spéciales ayant un arbre d'entraînement plus long sont utilisées de préférence même dans les applications de dosage, de mélange ou d'application comme vaporisation ou collage (notamment dans le domaine du plasma).

Lorsqu'un deuxième contre-palier est prévu pour des raisons de force radiale autorisée, celui-ci doit absolument être monté de manière concentrique par rapport à l'arbre du moteur.
A cet effet, nous pouvons recommander des blocs d'arbres ou des supports d'arbres adéquats dans le profil en T ou en L à collerette de centrage (de manière alternative, également avec roulement à billes intégré), afin de réaliser le support supplémentaire de la force radiale.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn