Arbre plus court

Transformation des arbres >> Arbre plus court
Arbre plus court
Les arbres plus courts sont la solution préférée partout où la place est fortement restreinte.
Tous les moteurs des séries ST et DB ainsi que les moteurs IP sont disponibles avec des arbres plus courts. Pour la série SP, la quantité minimale par commande est de 100 unités.
Au moins 3 mm d'écart de bride !
| Nombre de pièces | Prix par unité |
|---|---|
| Prix unitaire | 3,90 € |
| Frais d'équipement / frais uniques par commande | 69,00 € |
Pour une commande de 100 pièces ou plus, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.
Arbre plus court / autres options
Les arbres plus courts peuvent également être fabriqués selon les indications de vos plans, avec usinage spécial des extrémités ainsi que les arbres à augmentation de la précision, rotondité, planéité, des tolérances de dimensions, de la concentricité, de la rectangularité, de la forme, du matériau, trempé, à taraudages différents, à taraudage à trou borgne - même dans la direction transversale, à goupilles filetées unilatérales et bilatérales, à contre-dépouille de taraudage, avec une ou plusieurs surfaces planes pour vis de réglage, à contre-dépouille avec largeurs de rainures prescrites, à rainure en V à 90° avec écartement prescrit, une ou plusieurs surfaces de clés, des chevilles, une encoche ou une rainure transversale pour la fixation de goupilles de serrage, un cône tronqué etc. Voir à ce sujet les autres possibilités d'usinage.