Différentes réalisations de torons

Différentes réalisations de torons

Confection des câbles et des fiches >> Différentes réalisations de torons


Torons plus courts

Les torons/câbles plus courts génèrent les plus basses sources de parasites, bourdonnements, réflexion de signaux, puissance dissipée, et ils ont aussi les plus bas frais de câblage. Pour les petits volumes et sans connecteur, le sectionnement des longueurs de torons standard ne représente pas de frais supplémentaires importants. Pour les volumes plus importants, même avec connecteur, le supplément de prix est minime par rapport à la version standard.



Torons plus longs

Les torons plus longs sont utilisés lorsque pour des raisons de place, la commande ne peut pas être installée à proximité du moteur, lorsqu'on désire éviter un système de connecteur supplémentaire et les sources d'erreurs supplémentaires que cela implique, et réduire les frais d'installation et de composants. Les câbles plus longs sont principalement livrés avec une gaine thermorétractable qui est souvent équipée en plus de serre-câbles. Pour les petits volumes, les torons sont rallongés par l'intermédiaire de points de soudage et isolés avec une gaine thermorétractable agréée UL. Pour les volumes plus importants, une rallonge de toron n'entraîne aucune différence de prix par rapport à un moteur standard.



Autre section du câble

Les sections de conducteurs plus petites ou plus grandes et/ou les torons de raccordement E-Cu hyper-flexibles plus fins ou plus épais sont utilisés lorsque le client préfère un système de connexion uniforme et que les connecteurs ne sont pas disponibles dans l'épaisseur de torons standard (AWG). Outre les torons individuels habituels de 0,08 mm² à 4 mm² (VDE, UL / CSA), des torons résistants aux très hautes températures ainsi que des câbles à plusieurs conducteurs (blindés et non blindés) sont également proposés en option avec les flexibles appropriés.



Autres couleurs de torons

Des couleurs de torons divergentes par rapport aux couleurs standard sont utilisées de préférence en cas de changement d'un fournisseur de moteur ou de codage de couleur uniforme, afin de pouvoir remplacer facilement un moteur.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn