Différents connecteurs

Confection des câbles et des fiches >> Différents connecteurs
Confection de connecteurs
Le grand nombre d'outils de sertissage standard (convenant à la sertisseuse à surveillance de la force de sertissage des connecteurs mentionnés ci-dessous) permet à une confection rapide, flexible, fiable et économique de connecteurs ou de cosses de conducteurs, même pour de petits nombres de pièces.
D'autres connecteurs en technique de sertissage ou en technique de raccord à borne guillotine, des embouts isolés ou non isolés comme bande ou comme marchandise de détail, connecteurs plats, cosses de câbles peuvent être ferrés à la maint en cas de petits nombres d'unité, ou nous fabriquons un outil de sertissage qui convient. Outre les torons ronds E-Cu hyper-flexibles avec plusieurs fils individuels jusqu'à 0,05 mm², nos moteurs peuvent aussi être fabriqués en cas de volumes plus importants avec des câbles palts avec différents nombres de fils ainsi qu'avec les connecteurs les plus divers comme le Sub-D9/15 (aussi avec contacts torsadés pour des sollicitations de contact plus élevées, ou connecteurs haute densité).
Par ailleurs, il est possible d'utiliser des connecteurs à haute polarité ayant des forces d´enfichage et désenfichage différentes. Même les dispositifs d'accrochage et es contacts en amont et en aval peuvent être réalisés sans problème pour une petite série.