Confection des câbles et des fiches

Des solutions adaptées, prêtes à monter permettent à nos clients un montage rapide, fiable et économique. Sans aucun autre usinage, nos composants d'entraînements peuvent pour cette raison être livrés avec les protocoles de contrôle, les impressions de label, l'emballage etc. (juste à temps, même par système Kanban) directement dans la ligne de production.
Dans la zone de l'adaptation électrique, le service de confection de câbles flexible et étendu ( pour petites et grandes séries allant de la conduite simple avec sertisseuse au câble multiple à multiconnecteurs) offre une installation rapide du moteur. À partir des exemples exposés, choisissez ce qui vous convient le mieux et envoyez-nous un petit schéma manuel de votre réalisation souhaitée ou appelez-nous.
Différents connecteurs
Le grand nombre d'outils de sertissage standard nous permet une confection rapide, flexible, fiable et économique de connecteurs ou de cosses de conducteurs, même pour de petits nombres de pièces...
Différentes réalisations de torons
Torons plus courts // Torons plus longs // Autres sections transversales de câbles // Autres couleurs de torons...
Torons en faisceau
Les faisceaux de câbles spéciaux par serre-câbles (Tie Wrap), dans lesquels est aussi souvent intégré la câble de mise à la terre du moteur, facilitent le câblage, le passage des câbles dans les faisceaux et puits de jonction ainsi qu'une fixation sûre et simple...
Tuyaux de protection et de blindage
Outre les flexibles de protection agréés UL normaux, qui sont souvent dotés de serre-câbles supplémentaires, des gaines thermorétractables UL de différents diamètres sont surtout utilisées afin de pouvoir garantir une meilleure protection mécanique des câbles dans les appareils et les machines.
Mesures complémentaires de CEM
Outre les blindages de câbles mentionnés dans la section précédente, il convient également de mettre à la terre en bonne et due forme les composants comme le moteur ou le système électronique. Pour cela, Nanotec propose des confections de câbles étendues avec les cosses de câble adéquates en différentes tailles.
Signalisations et marquages
Le marquage des connecteurs est utilisé de manière avantageuse là où un grand nombre de moteurs pas à pas ou de moteurs BLDC n'est alimenté que par une seule platine, afin de pouvoir réaliser un câblage simple et rapide.
Autre sortie de toron
Si l'espace est fortement restreint, que les connexions des lignes externes sont inaccessibles, mal placés et compliquées, ou encore si certaines consignes de conception doivent être respectées, certaines applications n'autorisent pas la sortie de ligne standard à 90°.
Connecteur intégré
Si plusieurs moteurs se trouvent dans un appareil, la version de connecteurs intégrée des moteurs pas à pas ST4118.. , ST5918… et ST6018.. (types de connecteurs précis, voir la fiche de donnée du moteur pas à pas respectif) présente des avantages en matière de longueurs de lignes différentes ...
Passages de câbles étanchéifiés
Le moteur pas à pas et le moteur BLDC avec passages de câbles étanchéifiés de manière différente contribuent à améliorer la protection mécanique comme cela est souvent prescrit pour une réalisation adaptée à la machine.
Bobinage spécial du moteur
En cas d'applications exploitées de manière continue et avec des régimes fixes, comme les agitateurs légers, les bandes transporteuses, les pompes et dispositifs similaires, il convient d'opter pour une solution d'entraînement la plus économique en énergie afin de compenser les pertes d'énergie.
