D-Cut / aplanissement d'arbre

Transformation des arbres >> D-Cut / aplanissement d'arbre
D-Cut / aplanissement d'arbre
Comparé à l'arbre rond, l'arbre aplati offre une sécurité antirotation plus élevée, spécialement lorsque des changements de charge et de direction posent des exigences plus élevées au système.
Ce traitement est possible pour tous les moteurs des séries ST, PD et DB ainsi que sur les moteurs IP.
Ecart de bride minimal : 3 mm
Possible à partir de 1 pièce
| Nombre de pièces | Prix par unité |
|---|---|
| Prix unitaire | 4,90 € |
| Frais d'équipement | 69,00 € |
À partir de 100 pièces, il est possible d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux à peine plus élevés que le prix d'un moteur en série.
D-Cut / autres options
Outre le standard D-Cut, il est également possible de réaliser des surfaces de plan pour vis de réglage, une contre-dépouille pour la fixation de goupilles de serrage, un taraudage à trou borgne avec différentes tailles de taraudages etc. selon les indications de vos dessins. Outre l'aplanissement D-Cut, on peut aussi trouver p. ex. l'aplanissement à 90°, l'aplanissement triangulaire etc.