Nanotec commercialise le nouvel actionneur linéaire miniature L20

Nanotec commercialise le nouvel actionneur linéaire miniature L20

Dépêches de presse >> Nanotec commercialise le nouvel actionneur linéaire miniature L20


Nanotec commercialise le nouvel actionneur linéaire miniature L20

Feldkirchen, le 25 août 2011 – Avec le nouvel actionneur linéaire L20, Nanotec Electronic GmbH & Co. KG répond à la demande croissante en faveur d'entraînements linéaires petits, compacts mais puissants. Le plus petit modèle actuel de la large gamme de produits de ce fabricant renommé de moteurs pas à pas conjugue, comme les moteurs de taille supérieure, une douille filetée en polyétheréthercétone haute performance et un moteur à couple élevé. Le L20 sera disponible au plus tard lors des salons Compamed 2011 ou SPS 2011.

Dans la technologie médicale, l'industrie des semi-conducteurs, pour les tables à mouvements croisés ou pour d'autres applications qui nécessitent une régulation, un nivellement, un dosage, un déplacement, un levage ou une traction, les ingénieurs exigent des entraînements linéaires puissants qui allient compacité et longue durée de vie. Après le lancement réussi du L28 sur le marché, la société Nanotec Electronic GmbH sort maintenant le L20, un modèle d'une taille de 20 mm qui, comme tous les actionneurs linéaires de Nanotec, présente des temps de positionnement extrêmement courts et des forces de poussée et de traction élevées. Le L20 atteint une vitesse d'avance jusqu'à 40 mm/sec, sa force de poussée est égale à 40 N maximum. Tous les actionneurs linéaires sont fabriqués par Nanotec selon les normes de qualité allemandes sur son propre site de production en Chine.

Sur le modèle L20, Nanotec a remanié sa douille filetée de haute qualité, résistante aux sollicitations, en fibres thermoplastiques de polyétheréthercétone (PEEK). Celle-ci présente un frottement particulièrement faible, ce qui d'une part, a une influence positive sur l'aptitude au glissement et d'autre part, prolonge la durée de vie du moteur de manière significative. « Les écrous thermoplastiques présentent une grande capacité de charge à la fois thermique et mécanique et sont donc adaptés à la plupart des applications. Leur longévité et leur faible besoin de maintenance dû à la disparition de la lubrification plaident en leur faveur », explique Stephan Huber, le gérant de Nanotec en évoquant les raisons pour lesquelles l'entreprise n'emploie plus que des écrous en plastique.

Avec les actionneurs linéaires L20, on peut obtenir des pas de broches jusqu'à 1 mm. Les broches en inox correspondantes sont disponibles dans diverses longueurs. Le jeu axial de l'arbre peut se régler aisément au moyen d'un écrou présent sur la bride de palier antérieure. Le pas standard est égal à 0,005 mm, mais des pas encore plus réduits jusqu'à 0,001 peuvent être obtenus en association avec une commande à fonctionnement en circuit fermé et un encodeur. Tous les actionneurs linéaires de Nanotec sont compatibles entre eux et peuvent être employés dans une solution en combinaison avec les commandes appropriées.

Interlocutrice pour la presse :



Stefanie Schneider
Tél. : ++49-89-900686-37
Fax : ++49-89-900686-50
E-mail : stefanie.schneider@nanotec.de
Web : www.nanotec.de

À propos de Nanotec
La société Nanotec GmbH & Co. KG, basée à Feldkirchen bei München en Allemagne, compte parmi les principaux fabricants de moteurs et de commandes pour les solutions d'entraînement de haute technologie. Fondée en 1991, l'entreprise propose un programme largement diversifié qui se distingue par une conception bien pensée et un contrôle rigoureux de la qualité. La certification selon la toute dernière norme ISO 9001:2008 accordée par TÜV Management Service atteste de cette qualité. En plus de moteurs standard et de l'électronique de puissance, Nanotec propose des réalisations spécifiques au client, même pour un nombre de pièces relativement réduit, et développe avec ses ingénieurs des solutions personnalisées optimales. Grâce à une fabrication en interne à son siège de Feldkirchen et à la détention d'un stock étendu, Nanotec est en mesure de répondre rapidement et en toute flexibilité aux demandes de ses clients.


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn