Nanopro

Nanopro

Logiciel >>


NanoPro v1.60 et v1.70

This version of NanoPro includes a number of new features, such as a programming language based on JAVA, the selection of various modes in different travel profiles and a newly revised closed-loop setup assistant as well as many other improvements to the user interface.
Additionally, it is now also possible for the first time to allocate different functions to the inputs and outputs of the controller, e.g. limit switches, quick-stop, enable, etc.
This version of NanoPro is also compatible with the following controllers:

SMCI12
SMCP33
SMCI33
SMCI35
SMCI36
SMCI47-S
PD4-N
PD6-N

Nanopro 1.60 then installs the latest firmware of 29.09.2010 on the controls

NanoPro 1.60 is compatible to NanoJ easy 1.04.

NanoPro v.1.6.1.6
NanoPro v. 17.0.1
manual V2.2 for NanoPro v 1.70
manual V2.1 for NanoPro v.1.60



NANOPRO v1.53

Cette version de NanoPro comprend quelques fonctions inédites, comme un langage de programmation se basant sur JAVA, la sélection de différents modes dans des profils de déplacement divers et un assistant de configuration Closed-Loop revu ainsi que de nombreuses améliorations de l'interface.
Par ailleurs, il est désormais possible d'affecter différentes fonctions aux entrées et sortires de la commande, par ex. interrupteur de fin de course, arrêt rapide, Enable, etc..
Cette version de Nanopro est également compatible avec les commandes suivantes :
SMCP33
SMCI33 avec édition de micrologiciel à partir du 30/04/2009
SMCI47-S avec édition de micrologiciel à partir du 30.04.2009,
PD4-N
PD6-N

Nanopro 1.53 installe alors sur les commandes le micrologiciel le plus récent du 11.01.2010

Manuel du logiciel NanoPro : Technologie > Logiciel NanoPro

Manuel de programmation interface sérielle : Technologie > Programmation

NanoPro V1.53.012
NanoPro-Handbuch (für Version 1.53)
Kompatibilitaetsuebersicht
Releasenotes NanoPro



NANOPRO v 0.51

Cette version de Nanopro prend en charge toutes les commandes SMCI et moteurs Plug&Drive à partir d'un état de logiciel du 30.01.2008 au 30.04.2009 !
Par ailleurs, avec cette version, il est également possible d'installer Nanopro sur les systèmes Windows de 64 bits. Un installateur séparé se trouve dans le fichier ZIP.
Comme autre nouveauté, des informations et applications d'exemple sur la communication avec l'interface sérielle sont maintenant installées dans le répertoire de programme de Nanopro.
Commandes compatibles :
SMCI32
SMCI47
PD4-I
PD6-I
SMCI33 avec édition de micrologiciel du 04/12/2008 au 30/04/2009
SMCI47-S avec édition de micrologiciel du 04/12/2008 au 30/04/2009


Vous trouverez les références de commandes dans la section Technologie > Programmation

Download Nanopro 0.51


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn