Avec sa commande de moteur compatible bus terrain N10, Nanotec présente la nouvelle génération

Avec sa commande de moteur compatible bus terrain N10, Nanotec présente la nouvelle génération

Dépêches de presse >> Avec sa commande de moteur compatible bus terrain N10, Nanotec présente la nouvelle génération


Avec sa commande de moteur compatible bus terrain N10, Nanotec présente la nouvelle génération

Landsham, le 22 novembre 2010 – Nanotec Electronic GmbH & Co. KG présente pour la première fois au grand public sur le salon SPS de Nuremberg sa nouvelle génération de contrôleurs de moteur, les N10. Basée sur un équipement rapide et un concept de logiciel entièrement nouveau, la N10 est la première commande pour moteurs pas à pas et moteurs BLDC à être conçue pour une exploitation via Ethernet et bus de terrain.

En plus du logiciel conçu pour être capable de faire face aux exigences futures, le développement de la commande N10 a surtout été focalisé sur l'excellence des caractéristiques de marche, la rapidité et une consommation en énergie efficace.
Outre le mode vitesse et de positionnement, la commande basée sur la norme CANopen CiA 402 prend également en charge le mode interpolé via CANopen ou Ethercat. Associé à une commande orientée champ, cet appareil peut être utilisé dans des applications hautement dynamiques à axes multiples.
Lors du paramétrage, le fabricant Nanotec met l'accent essentiellement sur les technologies Internet non dépendantes des plateformes. Chaque microcontrôleur N10 comporte un serveur Internet. Le moteur peut ainsi être configuré et mis en service via l'interface navigateur. L'avantage pour le client : il peut adapter lui-même sa commande à l'application concernée et utiliser pour cela le dictionnaire d'objets dans son intégralité, ou bien il peut analyser le comportement de régulation à l'aide de l'autoréglage pratique avec oscilloscope intégré. Les caractéristiques du produit englobent également la possibilité de créer des interfaces réduites pouvant être chargées dans la commande par exemple pour les opérateurs d'une machine.
En complément de l'utilisation sur bus de terrain, la commande N10 peut aussi être programmée comme commande asservie grâce au langage de programmation NanoJ basé sur Java. Grâce à son processeur rapide de 32 bits, la commande est en mesure de réagir en moins de 2 ms aux signaux d'entrée urgents et de gérer des régulations de processus sans qu'elle ne dépende d'une commande supérieure.

Caractéristiques techniques :
• Jusqu'à 80 V, et selon le modèle, à 10 ou 20 A de courant continu
• Pour moteurs pas à pas et moteurs BLDC
• Connexion Ethernet standard pour le paramétrage avec NanoIP
• En fonction du module de bus de terrain, avec deux interfaces Ethercat ou CANopen
• 8 entrées à large bande (5 - 24 V) et 8 entrées de commutation (jusqu'à 50 V, 1 A)
• 2 entrées analogiques
• 2 entrées de codeur (une pour la commutation, une pour la régulation de course externe optionnelle)
• Sortie pour frein d'arrêt
• Fonction "Safe Torque Off" selon IEC 61800-5-2


Contact informations

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

Panier
?
de en fr tr cn