SMCI33 - Commande de moteurs pas à pas avec ClosedLoop / carte de socle connecteur

Bildschirmfoto 2009-09-06 um 08 - SMCI33 - Commande de moteurs pas à pas avec ClosedLoop / carte de socle connecteur

Le module enfichable SMCP33, économique et flexible peut être intégré avec des coûts minimaux dans des commandes d'appareils complexes. Ainsi, même avec ses propres platines, le client peut accéder à l'ensemble du savoir-faire et à la multitude de fonctions des commandes Nanotec, qui s'est établie sur plusieurs années. Notamment la commande directe innovatrice, pratiquement silencieuse et sans résonances des étages de sortie par la microcommande au procédé dspDrive®, aussi bien au mode OpenLoop que ClosedLoop (régulation du courant par émetteur d'impulsions) peut être appliquée avec des coûts de développement minimaux.

L'étage de sortie de puissance, d'une puissance permanente de 2 A (4 A avec le corps de refroidissement) nécessite alors seulement une tension d'alimentation de 12-48 V, et il peut être configuré de manière confortable à l'aide du logiciel Windows NanoPro. Il est alors possible de déclencher en réseau jusqu'à 255 commandes par RS485. Divers modes opératoires préprogrammés (vitesse, positionnement, position de drapeau, cadence/direction, analogique, etc.) qui couvrent les applications courantes sont disponibles. Par ailleurs, il est possible de configurer librement la fonction des 16 entrées et sorties numériques de même que celle des deux entrées analogiques. Le langage de programmation intégré, basé sur le standard Java, permet de réaliser, sur le module enfichable, des programmes séquentiels complets qui sont exécutés de manière autonome sans API en amont.

Accessoires disponibles
SMCP33-EVA est une carte mère pour le module enfichable SMCP33. A l'aide de celle-ci, l'utilisateur peut mettre rapidement en service 4 moteurs pas à pas par l'intermédiaire d'un réseau RS485 précâblé avec une liaison au PC (possible également par USB). Par ailleurs, toutes les entrées et sorties disponibles dans le SMCP33 peuvent être guidées par l'intermédiaire d'un connecteur Phönix-Combicon et il est possible de raccorder un codeur, de même qu'un frein. Vous trouverez le reste des informations dans la fiche technique jointe de la carte d'évaluation (voir plus bas).
Vous pouvez également commander sur ce site les composants opposés à enficher adaptés au SMCP33.

Telechargement

Manual v 1.3 

Logiciel

NanoPro

programming

faq pour cet article

Divers

Dimensions

top

schrittmotor steuerungen SMCP33 - Commande de moteurs pas à pas avec commande - Clos

Technologie, développement de logiciels, NanoPro, intégration Labview, documentation .dll, etc...

top

Schrittmotor Technologie

Plus...

 

Panier
?
de en fr tr cn