SMCI47 - Commande de moteurs pas à pas avec dispositif de contrôle
Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.
Tous les utilisateurs recherchant un étage de sortie de puissance à micropas économique et compact ainsi qu'une commande de positionnement flexible et facile à utiliser retrouveront maintenant ces exigences réunies dans un seul boîtier, extrêmement compact (110x60x22 mm).
La résolution réglable des micropas de 200 à 25.600 pas/tour garantit une stabilité de marche silencieuse et régulière, elle réduit les résonnances du système tout en augmentant la capacité de résolution et l'échangeabilité avec les moteurs à 3 et 5 phases. Avec un courant de phase de 12 A / phase et une tension de 21 à 48 V, des vitesses de rotation de plus de 3000 tr/min peuvent être atteintes.
Avec le logiciel de programmation associé, l'utilisateur peut créer facilement et rapidement des profils de déplacement complexes (paramètres comme les valeurs électriques et la résolution des pas ainsi que la section, la vitesse, la rampe, les pauses et les boucles, au total 16 séquences), même sans connaissances de programmation, puis les transmettre à la SMCI47 par l'intermédiaire des interfaces RS485 ou CAN. L'installation peut être alors démarrée soit en mode automatique à partir du PC, soit en fonctionnement autonome par un signal externe. En alternative, il est bien sûr possible d'utiliser toutes les commandes par l'intermédiaire du code ASCII bien documenté, grâce auquel des applications à plusieurs axes deviennent possibles, même sur un très petit API.
Technologie, développement de logiciel, NANOPRO, intégration Labview, documentation .dll, etc...
