SMCI33 - Commande de moteurs pas à pas avec dispositif de contrôle ClosedLoop

schrittmotorsteuerun smci33 closedloop - SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller - SMCI33 - Commande de moteurs pas à pas avec dispositif de contrôle ClosedLoop

Tous les utilisateurs recherchant un étage de sortie de puissance à micropas économique et compact ainsi qu'une commande de positionnement ClosedLoop flexible et facile à utiliser retrouveront à présent ces exigences réunies dans un seul boîtier, extrêmement compact (90 x 60 x 22 mm).

La résolution réglable des micropas de 200 à 25.600 pas/tour garantit une stabilité de marche silencieuse et régulière, elle réduit les résonances du système tout en augmentant la capacité de résolution et l'échangeabilité avec les moteurs à 3 et 5 phases. Avec un courant de phase de 3 A / phase et une tension de 12 à 48 V, des vitesses de rotation de plus de 3000 tr/min peuvent être atteintes.

Avec le logiciel de programmation associé, l'utilisateur peut créer facilement et rapidement des profils de déplacement complexes (paramètres comme les valeurs électriques et la résolution des pas ainsi que la section, la vitesse, la rampe, les pauses et les boucles, au total 16 séquences), même sans connaissances de programmation, puis les transmettre à la SMCI33 par l'intermédiaire des interfaces RS485 ou USB. L'installation peut être alors démarrée soit en mode automatique à partir du PC, soit en fonctionnement autonome par un signal externe. En alternative, il est bien sûr possible d'utiliser toutes les commandes par l'intermédiaire du code ASCII bien documenté, grâce auquel des applications à plusieurs axes deviennent possibles, même sur un très petit API.

Important :

  • Si des ordinateurs portables en réseau sont utilisés, le câble réseau doit être débranché avant de raccorder la connexion USB, car une tension alternative de 115 V se produit sur le bloc d'alimentation secteur pendant le chargement de la batterie. Lors du raccordement, le courant de compensation circulerait sur la connexion USB et risque de détruire la commande. Une réparation après cela est impossible.
  • Pour utiliser le SMCI33-2 (RS485) en réseau, respecter précisément les instructions dans le manuel.

Telechargement

Datasheet SMCI33 

Manual  

Asservissement

Driver SMCI33-1

faq pour cet article

Technologie, développement de logiciels, NanoPro, intégration Labview, documentation .dll, etc...

top

Schrittmotor Technologie

Plus...

 

Panier
?
de en fr tr cn