Composants électroniques supplémentaires
DESCRIPTIONS DES ARTICLES DES COMPOSANTS CITÉS PLUS BAS
(voir les fiches techniques pour des indications supplémentaires)
Le module Nano-Brake-Modul (régulateur PWM) réduit les pertes de puissance et de chaleur du frein de 35 %, augmentant ainsi la durée de vie et le temps de fonctionnement des moteurs et éliminant les diodes d'amortissement externes.
La platine supplémentaire ZIB-PD6-N sert à câbler rapidement les moteurs Plug & Drive PD6-N : raccordez sur un côté les torons lires des moteurs et utilisez sur l'autre côté les connecteurs confortables Sub-D-9, pour a) connecter le moteur à un PC par l'intermédiaire de l'interface sérielle ou b) pour l'utiliser avec le carré E/S.
La Z-IO-BOX permet au client de mettre en service et de tester rapidement et facilement toutes les fonctions de la nouvelle commande de moteur pas à pas de la série SMCi, comme les entrées numériques, l'état des sorties, mais aussi le fonctionnement de l'entrée analogique.
Le carré convient également aux commandes entièrement fonctionnelles de nombreuses fonctions importantes, rendant ainsi superflus les développements internes. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel.
SMCP33-EVA est une carte mère pour le module enfichable SMCP33. A l'aide de celle-ci, l'utilisateur peut mettre rapidement en service 4 moteurs pas à pas par l'intermédiaire d'un réseau RS485 précâblé avec une liaison au PC (possible également par USB). Par ailleurs, toutes les entrées et sorties disponibles dans le SMCP33 peuvent être menées vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un connecteur Phönix-Combicon et il est possible de raccorder un codeur, de même qu'un frein.
ZCEDA345xxx sont les composants de contre-connecteurs adéquats pour le SMCP33.
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Type | Tension | Taille | ||
| V | |||||
| Module Nano-Brake | Régulateur PWM pour freins | 24 | 25,4 x 12.5 | ||
| ZIB-PDx-N | Carte d'interface pour moteurs PD6-N | 45 x 110 | |||
| Z-IO-BOX | Pour la mise en service rapide de commandes SMCI + moteurs PDx-N | 24 - 48 | 50 x 100 x 25 | ||
| ZK-IO-BOX-PDI | Câble de connexion I/O Box - Moteurs PD | 2000 | |||
| ZK-IO-BOX-SMCI | Câble de connexion I/O Box - SMCI | 2000 | |||