Aimant permanent moteur pas à pas actuateurs linéaires LP

Linearaktuatoren low-cost - Aimant permanent moteur pas à pas actuateurs linéaires LP

Le mouvement rotatif peut être converti sans construction compliquée en un mouvement linéaire compact grâce à la douille filetée intégrée dans le moteur. Cette construction compacte permet ainsi un déplacement linéaire qui prend peu de place et de poids et qu'il met à la disposition du LP.. pour la force et la vitesse, et à un prix extrêmement intéressant.

Par ailleurs, de simples tâches de déplacement linéaire peuvent être réalisées avec une résolution fine en relation avec l'asservissement des micropas IMT.

Le LPV2525S0104-Tr3,5x1 dispose d'une sécurité antirotation (voir l'aperçu de la gamme).

La livraison s'effectue avec les barres filetées de précision

Telechargement

Series Overview 

Commande adaptée

SMC11

SMCI12

Commande:
Type Force
de poussée
Réso-
lution
Courant
par
bobine
Résistance
par
bobine
Résolution
des pas
Poids Longueur
"A"
Fils
  N mm/Step A Ohm °
LPV2515S0104-TR3.5x1 10 0,0417 0,10 53,0 15 0,036 15,8 4
LP2515S0104-TR3.5x1 10 0,0417 0,10 53,0 15 0,036 16,5 4
LP3575S0504-Tr3.5x1.22 55 0.0254 0,46 11,0 15 0,086 17,5 4

 

Panier
?
de en fr tr cn