Actuateurs linéaires à filetage fin

Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.

Linearactuators feingewinde - Actuateurs linéaires à filetage fin

Les actuateurs linéaires de précision L40.. - L86.. à filetage fin ont été conçus pour les applications les plus diverses pour lesquelles le client demande moins des forces de réglage et des vitesses importantes, que des résolutions les plus hautes possibles à prix, à encombrement et à coûts de montage les plus faibles possibles. Le parcours de réglage n'est limité que par la longueur de la broche de sorte que des mouvements linéaires extrêmement flexibles, indépendants du parcours, peuvent être réalisés.

Les asservissements micropas compacts tels que le SMC42 permettent des résolutions de < 0,001 mm/pas pour les positionnements hyper-précis.

Pour les informations en retour de position, les actuateurs linéaires sont également disponibles avec un codeur intégré ou un codeur et un asservissement de ligne.

Telechargement

Series overview 

Commande adaptée

SMC11

SMCI32 (jusqu'à 3A)

Commande:
Type
L4018X1006-M4x0,7 40 0,0035 20 0,71 6,8 0,14 22 6
L4018S1204-M6x1 50 0,005 30 1,20 2,8 0,2 33 4
L4018S1618-M6x0,5 50 0,0025 15 0,2 33 4
L5609X2008-M6x0,5 85 0,00125 20 1,41 2,7 0,35 38,5 8
L5609X1108-M6x1 70 0,0025 25 0,78 7,2 0,35 38,5 8
L5618X1408-M6x1 80 0,005 30 0,99 5,2 0,35 38,5 8
L5618X1408-M5x0,8 100 0,004 25 0,99 5,2 0,35 38,5 8
L5618X2508-M6x1 100 0,005 35 1,77 5,2 0,35 38,5 8

 

Panier
?
de en fr tr cn