Actuateurs linéaires à vis à billes

Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.

Linearactuators kugelumlaufspindel - Actuateurs linéaires à vis à billes

Les nouveaux actuateurs linéaires à vis à bille intégrée peuvent atteindre une force de poussée élevée allant jusqu'à 2 kN grâce à des paliers à roulement grandes dimensions, leur précision est excellente et leur durée de vie très élevée.

Avantages

  • montage facile grâce aux cotes de brides identiques à celles des moteurs standard (bride spéciale sur demande)
  • Vis à billes roulées possédant une classe de précision supérieure à G7/G9
  • Jeu axial standard (max. 0,05) compensable
  • livrable dans les dimensions 28, 42 et 57
  • Version à codeur possible
  • Sur demande : actuateur de haute précision avec précision de broche jusqu'à G5 et jeu axial <=0,01, avec racleur d'impuretés

Telechargement

Series overview 

Commande:
Type Bride Force
de poussée
Avance
Avance à F. max. Réso-
lution
Précision
de positionnement
Pas de broche Course Poids
  mm N mm/sec mm/sec mm/Step mm mm mm
LK2818L1006 28 350 100 15 0,005 0,015 1 70 0,32

 

Panier
?
de en fr tr cn