Actuateurs linéaires à broche trapézoïdale/filetage fin
L'association d'un moteur pas à pas High-Torque à une broche à pas élevé confère aux actuateurs linéaires de la série L41 non seulement une vitesse de réglage extrêmement élevée (ou des temps de réglage extrêmement courts) mais elle permet encore de réaliser de grandes forces de poussée et de traction grâce à sa forme compacte.
Par rapport à la gamme L4218, la nouvelle série possède une construction améliorée de la douille PEEK usinée dans l'arbre du moteur, ces nouveaux moteurs demeurant encore 30% moins chers et plus facilement disponibles. En outre, la nouvelle série L4118 dispose maintenant aussi d'un écrou de réglage sur la bride de palier avant, à l'aide duquel le jeu axial de l'arbre peut être réglé en toute commodité.
Avec les asservissements à micropas SMCI.. adaptés, des résolutions jusqu'à <0,01 mm/pas sont possibles et cette série d'actuateurs convient donc aussi aux axes linéaires de précision. En raison du rendement relativement bon de la broche de > 0,5, des temps de fonctionnement encore plus longs ont été atteints en plus de l'amélioration de la puissance. Pour les informations en retour de position, les actuateurs linéaires sont également disponibles avec un codeur intégré. Consultez également nos consignes d'applications, et surtout, notez qu'il convient d'éviter le passage sur des butées de fin de course fixes. À l'aide de la clé Z-KEY, le jeu axial de l'arbre de moteur (pas l'écrou) peut être réglé au niveau de l'écrou de réglage placé sur la bride avant du moteur.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Force de poussée max. | Avance |
Réso- lution |
Courant par bobine |
Résistance par bobine |
Poids | Longueur "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L4118S1404-T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T5x5 | 80 | 100 | 0.025 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118M1804-T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T6x2 | 150 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118L1804-T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| Z-KEY | |||||||||
