Actuateurs linéaires à broche trapézoïdale/filetage fin
Die Motoren der Serie L5918 setzen die rotative Bewegung des Schrittmotors in eine Linearbewegung der Spindel um. So kann ohne großen Aufwand ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Antriebe austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56mm.
Die Linearaktuatoren bieten eine Schubkraft bis 1000 N. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.
Für Positionsrückmeldung sind die Linearaktuatoren mit angebautem Encoder erhältlich.
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Force de poussée max. | Avance |
Réso- lution |
Courant par bobine |
Résistance par bobine |
Poids | Longueur "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L5918S2008-T10x2 | 600 | 50 | 0,010 | 1,41 | 3,0 | 0,65 | 51 | ||
| L5918L3008-T10x2 | 1000 | 25 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,00 | 76 | ||
Les broches doivent être commandées séparément. (Accessoires -> barres filetées de précision !)
