Accouplements d'arbres pour tous les moteurs pas à pas et moteurs BLDC

Schrittmotoren Wellenkupplungen - Accouplements d'arbres pour tous les moteurs pas à pas et moteurs BLDC

Les accouplements Oldham de Nanotec sont faciles à monter grâce à leur courte construction et ils sont capables de transmettre des forces élevées pour un désalignement faible. Un endommagement de l'arbre est exclu grâce à la fixation par serrage.
Un disque de transmission en nylon amortit les bruits et offre de bonnes propriétés d'isolation (3kV entre deux arbres) avec un montage potentiel libre.

Utilisation :
là où une transmission de force sans jeu est nécessaire : moteurs pas à pas, servomoteurs, codeurs, génératrices tachymétriques etc.

Vous trouverez d'autres détails sur les accouplements de l'arbre à la fiche technique dans la zone de téléchargement droite du présent site Web.
D'autres diamètres d'alésage sont possibles à partir d'une quantité minimale de 50 pièces par commande.
Veuillez à toujours commander 2 accouplements + 1 disque de transmission.

Telechargement

Series Overview 

Type Taille pour diamètre
d'arbre
Type Poids
 
mm
ZW-235-19-20 19 5 Accouplement 0,012
ZW-235-19-0 19 - Disque de transmission 0,010
ZW-234-25-24 25 6,35 Accouplement 0,031
ZW-234-25-0 25 - Disque de transmission 0,020
ZW-234-41-38 41 14 Accouplement 0,148
ZW-234-41-0 41 - Disque de transmission 0,030

 

Panier
?
de en fr tr cn