Sécurité anti-rotation pour actuateurs linéaires

Cet article est archivé et plus disponible en ligne. En cas d'intérêt, veuillez nous contacter.

Stepper motors Zubehoer Verdrehsicherung - Sécurité anti-rotation pour actuateurs linéaires

Pour obtenir un mouvement linéaire avec les actuateurs linéaires de Nanotec, il faut empêcher une torsion de la broche. Si cela n'est pas assuré par la construction mécanique de l'application du client comme p. ex. les axes linéaires fixés à la broche, l'actuateur linéaire à sécurité anti-rotation intégrée autorise une réalisation rapide et économique d'applications linéaires.

La course standard de la sécurité anti-rotation disponible pour les séries L40, L42, et L57 est de 55 mm.

D'autres longueurs de courses sont disponibles sur demande pour les volumes supérieurs à 100 pièces !

Veuillez noter qu'il ne vous faut plus commander les broches séparément, si vous commandez une sécurité anti-rotation.

Telechargement

Aperçu série 

Type Taille Course Type moteur
 
mm
VD42-M4X0,7 42 55 Filetage M4x0,7, moteurs L40-L42
VD42-M6X0.5 42 55 Filetage M6x0,5, moteurs L40-L42
VD42-M6X1 42 55 Filetage M6x1, moteurs L40-L42
VD42-T5X5 42 55 Broche T5x5, moteurs L40-L42
VD42-T6X2 42 55 Broche T6x2 moteurs L40-L42
VD57-M6X0,5 56 55 Filetage M6x0,5, moteurs L56-L57
VD57-M6X1 56 55 Filetage M6x1, moteurs L56-L57
VD57-T10X2 56 55 Broche T10x2, moteurs L56-L57

 

Panier
?
de en fr tr cn